• 特殊ねじ
  • 生産性向上・座金組込みねじ・ボルト

フランジ付き六角ボルト

Flanged Hex Bolts

SFHS

  • 簡単作業

形状図

SFHSフランジ付き六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFHS-M6-15 M6 1 15 14 6 10 0.8 20 6.4 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SFHS-M6-20 M6 1 20 14 6 10 0.8 20 7.3 1,840 2,024 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFHS-M6-25 M6 1 25 14 6 10 0.8 20 8.1 1,940 2,134 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFHS-M6-30 M6 1 30 14 6 10 0.8 20 9 2,140 2,354 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFHS-M8-15 M8 1.25 15 17.5 8 12 1 10 12 1,560 1,716 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFHS-M8-20 M8 1.25 20 17.5 8 12 1 10 14 1,700 1,870 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFHS-M8-25 M8 1.25 25 17.5 8 12 1 10 15 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SFHS-M8-30 M8 1.25 30 17.5 8 12 1 10 17 1,980 2,178 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFHS
本体 SUS304
強度区分 A2-50

特長

  • JIS B 1189に準拠したステンレス製のフランジ付き六角ボルト。
  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

アルミニウム

チタン

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります