寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M2-5-UCL | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 10 | 0.13 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M2-6-UCL | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 10 | 0.15 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2-8-UCL | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 10 | 0.19 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M2-10-UCL | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 10 | 0.23 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M2-12-UCL | M2 | 0.4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 10 | 0.29 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-5-UCL | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.26 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-6-UCL | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.29 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-8-UCL | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.35 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M2.5-10-UCL | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.41 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M2.5-12-UCL | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 10 | 0.47 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-5-UCL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.5 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.53 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.62 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.7 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.78 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M3-16-UCL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 10 | 0.98 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M3-20-UCL | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12 | 10 | 1.2 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 1.1 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 1.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 1.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 1.6 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 1.9 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M4-20-UCL | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 2.3 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M4-25-UCL | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 10 | 2.8 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 1.8 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 2 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 2.3 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 2.8 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 3.3 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 10 | 4.1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M5-30-UCL | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 10 | 4.9 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 3.1 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 3.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 3.8 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 4.5 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 5.3 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 6.4 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SLHS-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 7.1 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
特長
- SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- DIN 7984に準拠。