寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRBS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.48 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.57 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.65 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.73 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.88 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.93 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 1.1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.7 | 1.65 | SRX-10 | SRXB-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 1.4 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.1 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.4 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.5 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.8 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 1.8 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 2.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 2.7 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 20 | 3.2 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 1 | 3.7 | 650 | 715 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SRBS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7.6 | 2.2 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 1 | 4.2 | 650 | 715 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SRBS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 1.8 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 2 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 2.3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 2.7 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 2.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 3.3 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 4.1 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 4.9 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 9.5 | 2.75 | SRX-25 | SRXB-25 | SRD-6.35 | 25 | 20 | 6.4 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.3 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.6 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 4.1 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 4.3 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 5.1 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.1 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.9 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 9.6 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 7.3 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 7.9 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 9.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 10 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 12 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 14 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 18 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 22 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策