• 特殊ねじ
  • 真空

六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

Vented Set Screws

SVTS

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVTS六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
6
8
10
15
20
12
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B a t
min.
d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVTS-M3-4 M3 0.5 4 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.2 5,460 6,006 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-6 M3 0.5 6 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.3 5,580 6,138 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-8 M3 0.5 8 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.4 6,200 6,820 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-10 M3 0.5 10 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.4 6,480 7,128 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-15 M3 0.5 15 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.7 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-6 M4 0.7 6 2 0.4 0.3 1.5 20 0.4 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-8 M4 0.7 8 2 0.4 0.3 1.5 20 0.5 5,940 6,534 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-10 M4 0.7 10 2 0.4 0.3 1.5 20 0.8 6,160 6,776 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-15 M4 0.7 15 2 0.4 0.3 1.5 20 1.2 6,880 7,568 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-20 M4 0.7 20 2 0.4 0.3 1.5 20 1.6 7,500 8,250 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVTS-M5-6 M5 0.8 6 2.5 0.5 0.5 1.5 20 0.7 5,800 6,380 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-8 M5 0.8 8 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-10 M5 0.8 10 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.2 6,160 6,776 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-12 M5 0.8 12 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.5 6,540 7,194 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-15 M5 0.8 15 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.9 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-20 M5 0.8 20 2.5 0.5 0.5 1.5 20 2.5 8,320 9,152 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-25 M5 0.8 25 2.5 0.5 0.5 1.5 20 3.1 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-8 M6 1 8 3 0.5 0.5 2 20 1.4 6,000 6,600 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-10 M6 1 10 3 0.5 0.5 2 20 1.8 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-12 M6 1 12 3 0.5 0.5 2 20 2.1 6,280 6,908 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVTS-M6-15 M6 1 15 3 0.5 0.5 2 20 2.7 6,780 7,458 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-20 M6 1 20 3 0.5 0.5 2 20 3.6 7,260 7,986 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-25 M6 1 25 3 0.5 0.5 2 20 4.4 8,300 9,130 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-30 M6 1 30 3 0.5 0.5 2 20 5.3 9,960 10,956 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-10 M8 1.25 10 4 0.6 0.5 2 20 3.2 6,340 6,974 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-12 M8 1.25 12 4 0.6 0.5 2 20 3.8 6,440 7,084 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVTS-M8-20 M8 1.25 20 4 0.6 0.5 2 20 6.4 7,600 8,360 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVTS-M8-25 M8 1.25 25 4 0.6 0.5 2 20 8 9,120 10,032 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-30 M8 1.25 30 4 0.6 0.5 2 20 9.6 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-35 M8 1.25 35 4 0.6 0.5 2 20 11.2 12,900 14,190 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

特長


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVTS六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります