更新日:2024年11月06日

インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介!

このエントリーをはてなブックマークに追加

インチねじとは

inchnezi-ichiran-1

➡インチねじ・インチボルト(ユニファイ)の商品一覧はこちら

インチねじとは

各寸法の単位がミリで作られたメートルねじに対して、各寸法の単位がインチで作られたねじのことです。
ユニファイねじと呼ばれることもあります。
インチ規格の装置や機器などで使われています。産業機械をはじめ、航空機やデジタル機器・通信機器関連で使われることがあります。

インチねじ全種類

インチねじの種類

インチねじの中には、ユニファイねじとウィットねじの2種類があります。
それぞれねじ山の角度が異なるため、組み合わせて使用すると、正確に締結できません。

ユニファイねじ

アメリカ発祥の規格で、ねじ山の角度が60°のねじです。NBKのインチねじは全てユニファイねじです。
メートルねじと表記方法が異なります。

ユニファイねじには「ユニファイ並目ねじ」と「ユニファイ細目ねじ」の2種類があり、それぞれJISで規定されています。

ユニファイ並目ねじ

ねじの種類を表す記号には「UNC(Unified Coarse screws)」を使用します。
JIS B 0206で規定されています。
メートルねじと比較して、ピッチが粗いことや、ピッチを1インチあたりの山数で表すといった違いがあります。

ユニファイ細目ねじ

ねじの種類を表す記号には「UNF(Unified Fine screws)」を使用します。
JIS B 0208で規定されています。
ユニファイ並目ねじとの違いは、1インチ当りのねじ山数が多い点にあります。

ウィットねじ

イギリスの起業家のウイットウォースが考案したねじで、ねじ山の角度が55°のねじです。
1968年にJIS規格は廃止されていますが、現在でも一部で使用されています。
ねじの種類を表す記号には「W(ウィット)」を使用します。

インチねじの基準寸法について

以下はインチねじ(ユニファイねじ)のJIS規格で定められた基準寸法になります。

technical14

ユニファイ並目ねじ

単位:mm
ねじの呼び* めねじ 
谷の径D  有効径D2  内径D1 
1  2  おねじ 
外径d  有効径d2 谷の径d1

No. 2-56 UNC

No. 1 - 64 UNC

No. 3 - 48 UNC 
  1.854
  2.184
  2.515
  1.598
  1.890
  2.172
  1.425
  1.694
  1.941
No. 4-40 UNC
No. 5-40 UNC
No. 6-32 UNC 
    2.845
  3.175
  3.505
  2.433
  2.764
  2.990
  2.156
  2.487
  2.647
No.   8-32 UNC
No. 10-24 UNC

 


No.12 - 24 UNC 
  4.166
  4.826
  5.486
  3.650
  4.138
  4.798
  3.307
  3.680
  4.341
1/4   -20 UNC
5/16 -18 UNC
3/8   -16 UNC
    6.350
  7.938
  9.525
  5.524
  7.021
  8.494
  4.976
  6.411
  7.805
7/16 -14 UNC
1/2   -13 UNC 
  11.112
12.700
  9.934
11.430
  9.149
10.584

*1欄を優先的に、必要に応じて2欄を選ぶ。

ユニファイ細目ねじ

単位:mm
ねじの呼び* めねじ 
谷の径D  有効径D2  内径D1 
1  2  おねじ 
外径d  有効径d2 谷の径d1
No. 0-80 UNF

No. 2-64 UNF 

No. 1 - 72 UN
  1.524
  1.854
  2.184 
  1.318
  1.626
  1.928
  1.181
  1.473
  1.755

No. 4-48 UNF
No. 5-44 UNF 
No. 3 - 56 UNF

 
  2.515
  2.845
  3.175
  2.220
  2.502
  2.799
  2.024
  2.271
  2.550
No.   6-40 UNF
No.   8-36 UNF
No. 10-32 UNF 
    3.505
  4.166
  4.826
  3.094
  3.708
  4.310
  2.817
  3.401
  3.967

1/4   -28 UNF
5/16 -24 UNF
No.12 - 28 UNF

 
  5.486
  6.350
  7.938
  4.897
  5.761
  7.249
  4.503
  5.367
  6.792
3/8   -24 UNF
7/16 -20 UNF
1/2   -20 UNF
    9.525
11.112
12.700
  8.837
10.287
11.874
  8.379
  9.738
11.326

*1欄を優先的に、必要に応じて2欄を選ぶ。

インチねじとメートルねじ(ミリねじ)の違いと見分け方

インチねじはインチ単位、メートルねじはミリメートル単位で設計されています。
両者は規格やピッチが異なり、互換性がありません。
誤って使用すると締結不良や破損の原因となるため、ノギスやピッチゲージを使用して正しく判別することが大切です。

一般的にインチねじはピッチが粗く、メートルねじは細かいため、並べて比較すると違いが分かりやすくなります。
ただし、インチねじには細目(UNFなど)の規格もあるため、見分ける際には注意が必要です。

商品ラインアップ

樹脂製

NBKでは一般的なインチねじでは珍しい樹脂製を取りそろえております。

SPE-C

六角穴付きボルト(PEEK) SPE-C(INCH)
六角ボルト(PEEK) SPE-H(INCH)
すりわり付き皿小ねじ(PEEK) SPE-FS(INCH)
十字穴付きなべ小ねじ(PEEK) SPE-P(INCH)
すりわり付き皿小ねじ(PEEK) SPE-PS(INCH)
六角ナット(PEEK) SPE-N(INCH)

樹脂ねじで高強度が必要になる場合
十字穴付きなべ小ねじ(RENYTM*1)  SPA-P(INCH)

*1:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

ステンレス製(SUS304相当)

SNSS

六角穴付きボルト SNSS(INCH)
ガス抜き穴つきボルト SVSS(INCH)
六角穴付き脱落防止ねじ SSC(INCH)
六角穴付き小頭ボルト SNSS-SD(INCH)
六角穴付きボタンボルト SNBS(INCH)
ヘクサロビュラ穴付き極超低頭ボルト SETS(INCH)

スティール製

SET-TZB-INCH

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET-TZB(INCH)

inchnezi-ichiran-1

関連する記事はこちらから

商品紹介 設計者のための特殊ねじ解説 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加