公開日:2026年05月26日
SUSXM7(SUS304)よりも耐蝕性が高くクリーンなねじがほしい【高衛生・耐蝕・クリーン】
高耐蝕・非磁性・クリーン仕様の高機能ねじがあります
食品・医療・半導体装置では、SUSXM7(SUS304)よりも高耐蝕性・高衛生性が求められる
ことがあります。
NBKのSUS316L製ねじやチタン製ねじは、塩素や薬品に強く、腐食リスクを大幅に低減。
また、非磁性・高耐蝕性を兼ね備えたチタン製ねじは光輝処理により清浄度を高めており、
磁場を嫌う環境にも最適。
クリーンルームや高耐蝕性・高衛生性が求められる装置でも、安心して使用できる仕様です。

ことがあります。
NBKのSUS316L製ねじやチタン製ねじは、塩素や薬品に強く、腐食リスクを大幅に低減。
また、非磁性・高耐蝕性を兼ね備えたチタン製ねじは光輝処理により清浄度を高めており、
磁場を嫌う環境にも最適。
クリーンルームや高耐蝕性・高衛生性が求められる装置でも、安心して使用できる仕様です。


機械的性質・物性
| 性質 | TB340C (純チタン) |
Ti-6Al-4V (64チタン) |
Ti-15-3-3-3 (βチタン) |
SUS316L (SNSLG) |
SUSXM7* |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ (N/mm2) | 340-510 | 895以上 | 705-945 | 1,000 | 700 |
| 0.2%耐力 (N/mm2) | 215以上 | 825以上 | 690-835 | 800 | 450 |
| 透磁率(μ) | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.008 | 1.4 |
*強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

おすすめ商品
課題・事例
生産性・作業性向上
耐熱性・耐蝕性
クリーン・真空・非磁性
作業性・メンテナンス
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
ロボット周辺機器
課題解決事例集
特殊ねじ





.jpg?awscf_publishdate=201511303613)