• モータブラケット

モータブラケット

Motor Bracket

WB

豊富なバリエーション

下記の固定側サポートユニット(丸形)とサーボモータの組み合わせに対応しています。

WBモータブラケット

WBモータブラケット


形状図

WBモータブラケット 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ボールねじ
軸外径d
すべて
20
25
28
32
36
40
サポートユニット用途区分
すべて
小形機器/軽荷重用
工作機械/高速・重荷重用
モータ呼び
すべて
90
100YS
100
120YS
130
180

単位 : mm

品番 ボールねじ
軸外径d
軸受内径
d1
サポートユニット用途区分 固定側サポートユニット(丸形)メーカ名 サポートユニット取りつけ部 モータ呼び 適用モータ
フランジサイズ
サーボモータ取りつけ部 L E F B W D2 H4 N P H2 G J K K1 Q H*1 H1*1 H3*1 R*1 S*1 S1*1 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSK THK 黒田精工 HIWIN D M1 Lf1 P.C.D.1 W1 D1 M2 Lf2 P.C.D.2
WBS-112-20-15-90 20 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-20-15-100YS 20 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-20-15-100 20 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 100 □100 150 95 4-M8 16 115 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-20-15-120YS 20 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-25-15-90 25 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-25-15-100YS 25 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-25-15-100 25 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 100 □100 150 95 4-M8 16 115 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-112-25-15-120YS 25 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 112 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 41 23 142 137 14 145 100 18 62 113 76 6.4 62,700 68,970 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-20-15-130 20 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 130 □130 150 110 4-M8 16 145 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-25-15-130 25 15 小形機器/軽荷重用 40 4-M5 10 50 130 □130 150 110 4-M8 16 145 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-25-20-90 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-25-20-100YS 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-25-20-100 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100 □100 150 95 4-M8 16 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-25-20-120YS 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-28-20-90 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-28-20-100YS 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-28-20-100 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100 □100 150 95 4-M8 16 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-28-20-120YS 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-32-20-90 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-32-20-100YS 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-32-20-100 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 100 □100 150 95 4-M8 16 115 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-32-20-120YS 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-32-25-90 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-130-36-25-90 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 130 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 44 33 142 128 14 145 100 18 80 113 76 6.8 64,900 71,390 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-25-20-130 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 130 □130 150 110 4-M8 16 145 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-28-20-130 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 130 □130 150 110 4-M8 16 145 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-32-20-130 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 130 □130 150 110 4-M8 16 145 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-32-25-90 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-32-25-100YS 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-32-25-100 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 100 □100 150 95 4-M8 16 115 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-32-25-120YS 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-36-25-90 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-36-25-100YS 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-36-25-100 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 100 □100 150 95 4-M8 16 115 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-145-36-25-120YS 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 145 55 25 85 170 72 127 10.8 17.5 44 46 44 142 128 14 145 100 18 95 113 76 6.9 68,200 75,020 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-170-32-25-130 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 130 □130 150 110 4-M8 16 145 170 55 25 85 170 80 127 10.8 17.5 44 51 64 142 122 14 145 107 18 115 113 76 7.7 70,400 77,440 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-170-36-25-130 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 130 □130 150 110 4-M8 16 145 170 55 25 85 170 80 127 10.8 17.5 44 51 64 142 122 14 145 107 18 115 113 76 7.7 70,400 77,440 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-170-40-30-130 40 30 小形機器/軽荷重用 75 4-M10 20 95 130 □130 150 110 4-M8 16 145 170 55 25 85 170 80 127 10.8 17.5 44 51 64 142 122 14 145 107 18 115 113 76 7.7 70,400 77,440 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-163-25-20-180 25 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 163 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 54 188 168 16 190 107 39 108 155 135 11.3 84,700 93,170 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-163-28-20-180 28 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 163 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 54 188 168 16 190 107 39 108 155 135 11.3 84,700 93,170 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-163-32-20-180 32 20 小形機器/軽荷重用 57 4-M6 12 70 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 163 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 54 188 168 16 190 107 39 108 155 135 11.3 84,700 93,170 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-175-32-25-180 32 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 175 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 66 188 166 16 190 107 39 120 155 135 11.6 88,000 96,800 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-175-36-25-180 36 25 小形機器/軽荷重用 63 4-M8 16 80 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 175 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 66 188 166 16 190 107 39 120 155 135 11.6 88,000 96,800 CAD カート 実働10日目出荷
WBS-175-40-30-180 40 30 小形機器/軽荷重用 75 4-M10 20 95 180 □180 200 114.3 4-M12 24 200 175 55 25 110 220 92 151 14 20 42 52 66 188 166 16 190 107 39 120 155 135 11.6 88,000 96,800 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-150-28-20-90 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 150 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 39 142 126 14 166 131 19 90 113 76 9.9 77,000 84,700 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-150-28-20-100YS 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 150 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 39 142 126 14 166 131 19 90 113 76 9.9 77,000 84,700 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-150-28-20-100 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 100 □100 150 95 4-M8 16 115 150 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 39 142 126 14 166 131 19 90 113 76 9.9 77,000 84,700 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-150-28-20-120YS 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 150 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 39 142 126 14 166 131 19 90 113 76 9.9 77,000 84,700 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-150-32-25-90 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 150 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 39 142 126 14 166 131 19 90 113 76 9.9 77,000 84,700 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-28-20-130 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 130 □130 150 110 4-M8 16 145 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-32-25-90 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-32-25-100YS 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-32-25-100 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100 □100 150 95 4-M8 16 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-32-25-120YS 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-32-25-130 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 130 □130 150 110 4-M8 16 145 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-36-30-90 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-36-30-100YS 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-36-30-100 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100 □100 150 95 4-M8 16 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-36-30-120YS 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-40-30-90 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 90 □85・□90 150 80 4-M6 12 100 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-40-30-100YS 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100YS □100 150 95 4-M6 12 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-40-30-100 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 100 □100 150 95 4-M8 16 115 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-175-40-30-120YS 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 120YS □120 150 110 4-M10 20 145 175 75 25 85 170 72 147 10.8 17.5 64 56 64 142 122 14 166 131 19 115 113 76 10.6 79,200 87,120 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-190-32-25-130 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 130 □130 150 110 4-M8 16 145 190 75 25 85 170 80 147 10.8 17.5 64 56 79 142 122 14 166 131 19 130 113 76 10.3 80,300 88,330 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-190-36-30-130 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 130 □130 150 110 4-M8 16 145 190 75 25 85 170 80 147 10.8 17.5 64 56 79 142 122 14 166 131 19 130 113 76 10.3 80,300 88,330 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-190-40-30-130 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 130 □130 150 110 4-M8 16 145 190 75 25 85 170 80 147 10.8 17.5 64 56 79 142 122 14 166 131 19 130 113 76 10.3 80,300 88,330 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-200-28-20-180 28 20 工作機械/高速・重荷重用 70 6-M8 16 88 180 □174・□176・□180 200 114.3 4-M12 24 200 200 75 25 110 220 104 171 14 20 62 57 86 188 168 16 190 131 19 140 155 115 14.4 97,900 107,690 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-200-32-25-180 32 25 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 180 □174・□176・□180 200 114.3 4-M12 24 200 200 75 25 110 220 104 171 14 20 62 57 86 188 168 16 190 131 19 140 155 115 14.4 97,900 107,690 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-200-36-30-180 36 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 180 □174・□176・□180 200 114.3 4-M12 24 200 200 75 25 110 220 104 171 14 20 62 57 86 188 168 16 190 131 19 140 155 115 14.4 97,900 107,690 CAD カート 実働10日目出荷
WBH-200-40-30-180 40 30 工作機械/高速・重荷重用 85 6-M10 20 110 180 □174・□176・□180 200 114.3 4-M12 24 200 200 75 25 110 220 104 171 14 20 62 57 86 188 168 16 190 131 19 140 155 115 14.4 97,900 107,690 CAD カート 実働10日目出荷

絞り込み結果が複数表示されたときは、ご使用される固定側サポートユニット(丸形)のメーカ名を絞り込んでください。
*1: 外形寸法は鋳肌のため参考値になります。(JIS B 0403 による)
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
使用上の注意

ボールねじ軸端部の長さ

ボールねじ軸端部の長さL1またはL2*1、およびL3が下表の寸法にしてください。(図4図5参照)

*1: ねじ溝側にスペーサ(間座)を使用してオイルシールを受けるとき、軸端部の長さはL2になります。

WBモータブラケット


構造

WBS小形機器/軽荷重用
WBH工作機械/高速・重荷重用

WBモータブラケット


材質・仕上げ

WBS/WBH
本体 FC250
低温黒色クロム処理

特長

  • モータ側フランジとサポートユニット側フランジを一体構造にしたモータブラケットです。高精度であり、芯出し作業を大幅に削減します。
  • 各メーカのサーボモータおよび固定側サポートユニット(丸形)の組み合わせに対応しています。
  • サーボモータ・固定側サポートユニット・カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。
    WBS----小形機器/軽荷重用
    WBH----工作機械/高速・重荷重用
    機器・装置の仕様に合わせて選択できます。
  • 減衰特性のあるねずみ鋳鉄製です。耐蝕性に優れた低温黒色クロム処理を施しています。

  • 耐蝕性にすぐれた表面処理
    本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。
  • 小ロット、短納期
    1個からご注文いただけます。
    ご注文後、実働10日目に出荷いたします。
    標準化しているため設計・製図の必要がなく、調達の手間が省けます。
  • 一体構造(高精度)
    本商品は図1の精度を保証しています。
    モータ側フランジとサポートユニット側フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。

WBモータブラケット

  • アライメントをサポート
    リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。
    位置決めの手間を削減します。(図2参照)
  • 基準面(A)
    モータ側フランジの基準面(A)をベース端面に押し当てて組みつけることで、ボールねじの軸線がベースに対して直角になるように位置決めできます。ただし、ベース端面の寸法精度が精密である必要があります。
  • 基準面(B)
    リニアガイドのキャリッジ上にダイヤルゲージを取りつけ、ダイヤルゲージをモータブラケット側面にある基準面(B)に当ててキャリッジを動かしてリニアガイドと平行であることを確認します。傾いている場合は、モータブラケットの位置を調整してください。

WBモータブラケット


選定

商品の選定はカタログPDFと選定表をご覧ください。⇒選定表

軸端面間距離の求め方

  1. スペーサを使用しない場合----全長L-L1-Q-L3-LR*1
  2. スペーサを使用する場合----全長L-L2-B-Q-L3-LR*1

図6参照)

*1: モータの軸全長(LR寸法)は「豊富なバリエーション」のサーボモータの表を参照ください。

WBモータブラケット


カップリング

モータブラケットと合わせてご使用いただける推奨カップリング(別売)をご用意しています。*1
推奨カップリング以外を使用する場合は、使用するカップリングの性能確認に加えて寸法上組みつけできることをご確認ください。
なお、軸端面間距離は「軸端面間距離の求め方」の計算式で求めることができます。
モータ呼び 推奨カップリング(別売) 常用トルク
(N・m)
90・100・100YS・120YS XHW-56C 37.5
130 XHW-64C 50
180 XHW-79C 100

*1: 推奨カップリングを使用する場合は、カップリングの常用トルク以下でご使用ください。


関連商品

安全カバーつきのWB-SCがあります。WB-SC

WBモータブラケット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モータブラケットにはこのような商品があります