• テンショナー・アイドラー

ガイドアイドラー

Guide Idler

VGA

形状図

VGAガイドアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h 呼び番号 d D B
VGA-6490 64 31 - 22 16 7 90 - 8 6202×1 15 35 11 0.31 4,020 4,422 CAD カート 在庫品

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VGA-6490 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-15

材質・仕上げ

VGA
本体 S45C
ベアリング スティール
止め輪 スティール

特長

  • 各種ガイド用アイドラー。
  • 適用ロープ径はr×2=直径として選定ください。
  • VGAは角材用です。Vベルトには使用できません。
  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります