• テンショナー・アイドラー

標準アイドラー軸

Idler Shaft

ZS

形状図

ZS標準アイドラー軸寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ベアリング D A b1 M1 K b2 M2 s L 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ZS6200-15 SS6200×1 10 8.5 12 M8×1.25 15 17 M10×1.5 14 52.5 0.06 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
ZS6900-14 SS6900×1 10 5.5 12 M8×1.25 14 17 M10×1.5 14 48.5 0.05 1,290 1,419 CAD カート 実働5日目出荷
ZS6201-12 SS6201×1 12 9.5 14 M10×1.5 12 20 M10×1.5 14 55.5 0.07 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
ZS6201-15 SS6201×1 12 9.5 14 M10×1.5 15 20 M10×1.5 14 58.5 0.07 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
ZS6202-11 SS6202×1 15 10.5 14 M10×1.5 11 20 M10×1.5 17 55.5 0.08 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
ZS6202-16 SS6202×1 15 10.5 14 M10×1.5 16 20 M10×1.5 17 60.5 0.09 1,790 1,969 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

ZS
本体 SUS303
ナット SUS304
ばね座金 SUS304

特長

  • アイドラーと組み合わせてご使用ください。
  • ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。

使用例

ZS標準アイドラー軸


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります