50 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)50
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SNST-M6-50 | SNSTG-M6-50 | SNSTG-M8-50 | SNSTG-M10-50 | SVSS-M6-50 | SVSS-M8-50 | SVSS-M10-50 | SVSS-M12-50 | SVSS-M6-50-PC |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | 低アウトガス |
| 価格(税別) | 1,540円~ | 2,850円~ | 4,000円~ | 6,730円~ | 6,980円~ | 8,230円~ | 4,480円~ | 4,260円~ | 8,890円~ |
| 材質 | 純チタン | 64チタン | 64チタン | 64チタン | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M12 | M6 |
| ねじ長さ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SVSS-M8-50-PC | SVSS-M10-50-PC | SVSS-M12-50-PC | SVSQS-M6-50 | SVSQS-M8-50 | SVSQS-M10-50 | SVSQS-M12-50 | SHVAS-M4-50 | SHVAS-M5-50 |
| 特長 | 低アウトガス | 低アウトガス | 低アウトガス | 座金組込み I=3 |
座金組込み I=3 |
座金組込み I=3 |
座金組込み I=3 |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
| 価格(税別) | 11,900円~ | 7,630円~ | 8,330円~ | 7,020円~ | 8,480円~ | 4,940円~ | 4,740円~ | 840円~ | 880円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | SUS304 |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M6 | M8 | M10 | M12 | M4 | M5 |
| ねじ長さ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SHVAS-M6-50 | SHVAS-M8-50 | |||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
|||||||
| 価格(税別) | 1,110円~ | 1,320円~ | |||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | |||||||
| ねじの呼び | M6 | M8 | |||||||
| ねじ長さ | 50 | 50 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)