60 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)60
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SVSS-M8-60 | SVSS-M10-60 | SVSS-M12-60 | SVSS-M8-60-PC | SVSS-M10-60-PC | SVSS-M12-60-PC | SHVAS-M4-60 | SHVAS-M5-60 | SHVAS-M6-60 |
| 特長 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | 低アウトガス | 低アウトガス | 低アウトガス | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
| 価格(税別) | 6,380円~ | 6,860円~ | 7,150円~ | 8,360円~ | 10,700円~ | 12,000円~ | 880円~ | 980円~ | 1,150円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M8 | M10 | M12 | M4 | M5 | M6 |
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SHVAS-M8-60 | ||||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||||
| 価格(税別) | 1,400円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304 | ||||||||
| ねじの呼び | M8 | ||||||||
| ねじ長さ | 60 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)