90 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)90
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SHVAS-M5-90 | SHVAS-M6-90 | SHVAS-M8-90 | ||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||
| 価格(税別) | 1,010円~ | 1,300円~ | 1,620円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M6 | M8 | ||||||
| ねじ長さ | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)