SUS316L HiMo クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 材質2SUS316L HiMo
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SVSX-88 | ||||||||
| 特長 | 高強度(強度区分8.8) | ||||||||
| 価格(税別) | 330円~ | ||||||||
| 材質 | SUS316L HiMo | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSX-M3-88 SVSX-M4-88 SVSX-M5-88 SVSX-M6-88 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)