溝つき クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 加工を選ぶ溝つき
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金(ガス抜き溝つき) | 座金(ガス抜き溝つき) | チタン座金(ガス抜き溝つき) | ||||||
| 品番 | SWAS-VF | SWAS-VF-PC | SWAT-VF | ||||||
| 特長 | スタンダード | 低アウトガス | 軽量 非磁性 |
||||||
| 価格(税別) | 320円~ | 590円~ | 100円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | 純チタン | ||||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SWAS-10-VF SWAS-12-VF SWAS-2.5-VF SWAS-2-VF SWAS-3-VF SWAS-4-VF SWAS-5-VF SWAS-6-VF SWAS-8-VF | SWAS-10-VF-PC SWAS-12-VF-PC SWAS-3-VF-PC SWAS-4-VF-PC SWAS-5-VF-PC SWAS-6-VF-PC SWAS-8-VF-PC | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)