4 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | りん青銅六角穴付きボルト |
| 品番 | SNSS-M2-4-UCL | SNSS-M2.5-4-UCL | SSHS-M2-4-UCL | SSHS-M2.5-4-UCL | SSHS-M3-4-UCL | SSC-M3-4-UCL | SNSTG-M2-4 | SNSTG-M2.5-4 | SNSP-M2-4 |
| 特長 | クリーン洗浄・クリーン梱包済み | クリーン洗浄・クリーン梱包済み | 省スペース 極低頭 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
省スペース 極低頭 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
省スペース 極低頭 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
非磁性 |
| 価格(税別) | 1,890円~ | 1,660円~ | 2,130円~ | 2,130円~ | 2,060円~ | 220円~ | 1,520円~ | 1,470円~ | 1,660円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | 64チタン | 64チタン | C5191(りん青銅) |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M2 | M2.5 | M3 | M3 | M2 | M2.5 | M2 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | りん青銅六角穴付きボルト | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SNSP-M2.5-4 | SNZP-M2-4 | SNZP-M2.5-4 | SSHH-M2-4-C22 | SSHH-M2.5-4-C22 | SSHH-M3-4-C22 | SVSS-M2-4 | SVSS-M2.5-4 | SVSS-M2-4-SD |
| 特長 | 非磁性 | 非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
耐薬品 極低頭 省スペース |
耐薬品 極低頭 省スペース |
耐薬品 極低頭 省スペース |
スタンダード | スタンダード | スタンダード 小頭 |
| 価格(税別) | 1,620円~ | 3,600円~ | 4,000円~ | 2,300円~ | 2,300円~ | 2,240円~ | 4,120円~ | 3,760円~ | 4,720円~ |
| 材質 | C5191(りん青銅) | C5191(りん青銅) | C5191(りん青銅) | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | ハステロイ相当 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2.5 | M2 | M2.5 | M2 | M2.5 | M3 | M2 | M2.5 | M2 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | ||||
| 品番 | SVSS-M2.5-4-SD | SVFS-M2-4 | SVFS-M2.6-4 | SVPS-M3-4 | SVTS-M3-4 | ||||
| 特長 | スタンダード 小頭 |
皿小ねじ 省スペース |
皿小ねじ 省スペース |
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) | ||||
| 価格(税別) | 4,680円~ | 3,870円~ | 3,870円~ | 2,390円~ | 5,460円~ | ||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| ねじの呼び | M2.5 | M2 | M2.6 | M3 | M3 | ||||
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)