皿 クリーン環境適応ねじ
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付き皿小ねじ | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき) | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | ||||
| 品番 | SNFT | SNFTG | SVFCS | SVFS | SVFT | ||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
六角穴付き皿ボルト 省スペース |
皿小ねじ 省スペース |
チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 低アウトガス 非磁性 |
||||
| 価格(税別) | 130円~ | 180円~ | 3,160円~ | 3,240円~ | 4,180円~ | ||||
| 材質 | 純チタン | βチタン | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | 純チタン | ||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M3 ~ M8 | M2 ~ M6 | M3 ~ M4 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNFT-M3 SNFT-M4 | SNFTG-M3 SNFTG-M4 SNFTG-M5 | SVFCS-M3 SVFCS-M4 SVFCS-M5 SVFCS-M6 SVFCS-M8 | SVFS-M2 SVFS-M2.6 SVFS-M3 SVFS-M4 SVFS-M5 SVFS-M6 | SVFT-M3 SVFT-M4 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)