ヘクサロビュラねじ
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜) | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) | ヘクサロビュラレンチ | 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | ヘクサロビュラショートビット | |||
| 品番 | SLEC-A-EL | SLEC-B | SLEC-B-EL | SKX | SKX-N | SKXB | |||
| 特長 | 標準タイプ 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
ヘクサロビュラねじ用 | 狭所作業対応工具 ヘクサロビュラねじ用 |
ヘクサロビュラねじ用 | |||
| 価格(税別) | 360円~ | 390円~ | 400円~ | 630円~ | 780円~ | 800円~ | |||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | - | スティール | |||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | - | - | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SLEC-M10-A-EL SLEC-M12-A-EL SLEC-M3-A-EL SLEC-M4-A-EL SLEC-M5-A-EL SLEC-M6-A-EL SLEC-M8-A-EL | SLEC-M3-B SLEC-M4-B SLEC-M5-B SLEC-M6-B SLEC-M8-B | SLEC-M3-B-EL SLEC-M4-B-EL SLEC-M5-B-EL SLEC-M6-B-EL SLEC-M8-B-EL | SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 | SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N | SKXB-10 SKXB-15 SKXB-20 SKXB-25 SKXB-3 SKXB-30 SKXB-4 SKXB-5 SKXB-6 SKXB-8 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)