• 特殊ねじ
  • 非磁性

フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン

Hexagon Cap Nut with Flange / SUS316L / Hygienic Design

SCNL-HD

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • シール・パッキンつき

形状図

SCNL-HDフランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
L1
すべて
9.5
10
12
14.5
18
21
26
32

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. D1 D2 B L1 適用シールリング 質量(g) 価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SCNL-M4-HD M4 0.7 6 11 11.8 7 9.5 FSRN-11-7-2-HD 3 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M5-HD M5 0.8 6 12 12.8 8 10 FSRN-12-8-2-HD 3.9 2,300 2,530 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M6-HD M6 1 7.5 14 14.8 10 12 FSRN-14-10-2-HD 10 2,390 2,629 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M8-HD M8 1.25 9.5 18 18.8 13 14.5 FSRN-18-14-2-HD 13 2,770 3,047 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M10-HD M10 1.5 12 21 21.8 16 18 FSRN-21-17-2-HD 23 3,410 3,751 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M12-HD M12 1.75 14.5 25 25.8 18 21 FSRN-25-21-2-HD 45 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M16-HD M16 2 17 32 32.8 24 26 FSRN-32-28-2-HD 84 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M20-HD M20 2.5 22 40 40.8 30 32 FSRN-40-36-2-HD 150 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M4-HP-HD M4 0.7 6 11 11.8 7 9.5 FSRN-11-7-2-HD 3 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M5-HP-HD M5 0.8 6 12 12.8 8 10 FSRN-12-8-2-HD 3.9 3,500 3,850 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M6-HP-HD M6 1 7.5 14 14.8 10 12 FSRN-14-10-2-HD 10 3,600 3,960 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M8-HP-HD M8 1.25 9.5 18 18.8 13 14.5 FSRN-18-14-2-HD 13 3,990 4,389 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M10-HP-HD M10 1.5 12 21 21.8 16 18 FSRN-21-17-2-HD 23 4,490 4,939 CAD カート 実働5日目出荷
SCNL-M12-HP-HD M12 1.75 14.5 25 25.8 18 21 FSRN-25-21-2-HD 45 7,880 8,668 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M16-HP-HD M16 2 17 32 32.8 24 26 FSRN-32-28-2-HD 84 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
SCNL-M20-HP-HD M20 2.5 22 40 40.8 30 32 FSRN-40-36-2-HD 150 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

SCNL-HD SCNL-HP-HD
本体 SUS316L SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SCNL-HDフランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Hがあります。
FSPAS-A4-HD-H

SCNL-HD


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります