M3 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン十字穴付きなべ小ねじ | チタン十字穴付きなべ小ねじ | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(黄銅) | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 |
| 品番 | SNPTG-M3 | SNPT-M3 | SSCPB-M3 | SNFTG-M3 | SNFT-M3 | SHNT-M3 | SHNT-M3-F | SWUT-M3 | SWAT-3-F |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
| 価格(税別) | 180円~ | 120円~ | 310円~ | 180円~ | 130円~ | 260円~ | 240円~ | 450円~ | 90円~ |
| 材質 | βチタン | 純チタン | 黄銅 | βチタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - |
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNPTG-M3-10 SNPTG-M3-12 SNPTG-M3-15 SNPTG-M3-20 SNPTG-M3-6 SNPTG-M3-8 | SNPT-M3-10 SNPT-M3-12 SNPT-M3-16 SNPT-M3-20 SNPT-M3-6 SNPT-M3-8 | SSCPB-M3-10 SSCPB-M3-12 SSCPB-M3-16 SSCPB-M3-8 | SNFTG-M3-10 SNFTG-M3-12 SNFTG-M3-15 SNFTG-M3-20 SNFTG-M3-6 SNFTG-M3-8 | SNFT-M3-10 SNFT-M3-6 SNFT-M3-8 | SHNT-M3 | SHNT-M3-F | SWUT-M3 | SWAT-3-F |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン座金 | りん青銅六角穴付きボルト | |||||||
| 品番 | SWAT-3-S | SNSP-M3 | |||||||
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
非磁性 | |||||||
| 価格(税別) | 60円~ | 1,240円~ | |||||||
| 材質 | 純チタン | C5191(りん青銅) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 | M3 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SWAT-3-S | SNSP-M3-10 SNSP-M3-12 SNSP-M3-16 SNSP-M3-20 SNSP-M3-6 SNSP-M3-8 |