45 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)45
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角穴付きボルト | ||
| 品番 | SNSLG-M4-45 | SNSLG-M5-45 | SNSLG-M6-45 | SNSTG-M6-45 | SNSTG-M8-45 | SNSTG-M10-45 | SNST-M6-45 | ||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
||
| 価格(税別) | 2,300円~ | 3,200円~ | 3,800円~ | 2,620円~ | 3,610円~ | 6,190円~ | 1,430円~ | ||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | 64チタン | 64チタン | 64チタン | 純チタン | ||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M6 | ||
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |