耐熱 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐熱
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角脱落防止ねじ(SUS316L) | 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ(SUS316L) | 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ(SUS316L) | ||||||
| 品番 | SSC-SNHL | SSCPL | SSCML | ||||||
| 特長 | 脱落防止・紛失防止 | なべ小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
トラス小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
||||||
| 価格(税別) | 270円~ | 290円~ | 340円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSC-SNHL-M3 SSC-SNHL-M4 SSC-SNHL-M5 SSC-SNHL-M6 SSC-SNHL-M8 | SSCPL-M3 SSCPL-M4 SSCPL-M5 SSCPL-M6 SSCPL-M8 | SSCML-M3 SSCML-M4 SSCML-M5 SSCML-M6 SSCML-M8 |