• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Cross Recessed Flat Head Machine Screws - PC

SPC-F

  • 軽量
  • 電気絶縁性
  • 耐衝撃性
  • 耐候性

形状図

SPC-F樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
14
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M2-4-F M2 0.4 4 4 1.2 1 107 0.055 50 0.018 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2-5-F M2 0.4 5 4 1.2 1 107 0.055 50 0.021 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2-6-F M2 0.4 6 4 1.2 1 107 0.055 50 0.023 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2-8-F M2 0.4 8 4 1.2 1 107 0.055 50 0.03 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2-10-F M2 0.4 10 4 1.2 1 107 0.055 50 0.041 600 660 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M2.6-4-F M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.032 450 495 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M2.6-5-F M2.6 0.45 5 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.036 450 495 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M2.6-6-F M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.041 450 495 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M2.6-8-F M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.05 450 495 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M2.6-10-F M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.059 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2.6-12-F M2.6 0.45 12 5.2 1.5 1 196 0.12 50 0.069 500 550 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M3-4-F M3 0.5 4 6 1.75 2 266 0.18 50 0.048 450 495 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M3-5-F M3 0.5 5 6 1.75 2 266 0.18 50 0.052 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-6-F M3 0.5 6 6 1.75 2 266 0.18 50 0.058 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-8-F M3 0.5 8 6 1.75 2 266 0.18 50 0.072 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-10-F M3 0.5 10 6 1.75 2 266 0.18 50 0.085 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-12-F M3 0.5 12 6 1.75 2 266 0.18 50 0.1 500 550 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-15-F M3 0.5 15 6 1.75 2 266 0.18 50 0.12 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-16-F M3 0.5 16 6 1.75 2 266 0.18 50 0.13 700 770 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-18-F M3 0.5 18 6 1.75 2 266 0.18 50 0.14 800 880 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-20-F M3 0.5 20 6 1.75 2 266 0.18 50 0.15 850 935 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M3-25-F M3 0.5 25 6 1.75 2 266 0.18 50 0.19 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-6-F M4 0.7 6 8 2.3 2 481 0.39 50 0.14 500 550 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-8-F M4 0.7 8 8 2.3 2 481 0.39 50 0.16 550 605 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-10-F M4 0.7 10 8 2.3 2 481 0.39 50 0.19 550 605 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-12-F M4 0.7 12 8 2.3 2 481 0.39 50 0.21 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-14-F M4 0.7 14 8 2.3 2 481 0.39 50 0.24 800 880 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-15-F M4 0.7 15 8 2.3 2 481 0.39 50 0.25 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-16-F M4 0.7 16 8 2.3 2 481 0.39 50 0.26 900 990 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-18-F M4 0.7 18 8 2.3 2 481 0.39 50 0.29 900 990 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-20-F M4 0.7 20 8 2.3 2 481 0.39 50 0.31 900 990 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M4-25-F M4 0.7 25 8 2.3 2 481 0.39 50 0.37 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-8-F M5 0.8 8 10 2.8 2 797 0.8 50 0.23 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-10-F M5 0.8 10 10 2.8 2 797 0.8 50 0.26 750 825 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-12-F M5 0.8 12 10 2.8 2 797 0.8 50 0.3 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-15-F M5 0.8 15 10 2.8 2 797 0.8 50 0.36 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-20-F M5 0.8 20 10 2.8 2 797 0.8 50 0.45 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-25-F M5 0.8 25 10 2.8 2 797 0.8 50 0.54 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-10-F M6 1 10 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.42 540 594 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-12-F M6 1 12 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.47 600 660 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-15-F M6 1 15 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.56 660 726 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-20-F M6 1 20 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.69 700 770 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-25-F M6 1 25 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.82 740 814 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-30-F M6 1 30 12 3.4 3 1136 1.2 20 0.97 880 968 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-35-F M6 1 35 12 3.4 3 1136 1.2 20 1.1 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-10-F M8 1.25 10 16 4.4 3 2088 3.2 20 0.87 900 990 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-12-F M8 1.25 12 16 4.4 3 2088 3.2 20 0.97 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-15-F M8 1.25 15 16 4.4 3 2088 3.2 20 1.2 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-20-F M8 1.25 20 16 4.4 3 2088 3.2 20 1.4 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-25-F M8 1.25 25 16 4.4 3 2088 3.2 20 1.7 1,220 1,342 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-30-F M8 1.25 30 16 4.4 3 2088 3.2 20 1.9 1,400 1,540 CAD カート カート 実働5日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPC-F
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器

特長

  • PC(ポリカーボネート)製の十字穴付き皿小ねじ。
  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります