• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

樹脂六角ナット(PC)

Plastic Hex Nuts - PC

SPC-N

  • 軽量
  • 電気絶縁性
  • 耐衝撃性
  • 耐候性

形状図

SPC-N樹脂六角ナット(PC)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M2-N M2 0.4 4 1.6 50 0.019 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SPC-M2.6-N M2.6 0.45 5 2 50 0.043 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SPC-M3-N M3 0.5 5.5 2.4 50 0.052 550 605 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-N M4 0.7 7 3.2 50 0.12 550 605 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-N M5 0.8 8 4 50 0.18 800 880 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-N M6 1 10 5 20 0.37 340 374 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-N M8 1.25 13 6.5 20 0.37 420 462 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-N M10 1.5 17 8 20 1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-N M12 1.75 19 10 20 1.5 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPC-M16-N M16 2 24 13 20 2.7 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPC-N
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器

特長

  • PC(ポリカーボネート)製の六角ナット。
  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります