• 特殊ねじ
  • 生産性向上・座金組込みねじ・ボルト

フランジ付き六角穴付きボルト

Flanged Socket Head Cap Screws

SFS

  • 簡単作業

形状図

SFSフランジ付き六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
L
すべて
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFS-M6-10 M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 4.9 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-12 M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 5.3 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-16 M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 6 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-20 M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 6.6 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-25 M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 7.5 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-30 M6 1 30 12.5 10 6 18 5 3 1.6 20 8.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-35 M6 1 35 12.5 10 6 18 5 3 1.6 20 9.9 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFS-M6-40 M6 1 40 12.5 10 6 18 5 3 1.6 20 11 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-12 M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 11 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-16 M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-20 M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 14 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-25 M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 15 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-35 M8 1.25 35 17 13 8 22 6 4 1.6 10 19 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-40 M8 1.25 40 17 13 8 22 6 4 1.6 10 21 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M8-45 M8 1.25 45 17 13 8 22 6 4 1.6 10 23 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-16 M10 1.5 16 21 16 10 全ねじ 8 5 2 5 22 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-25 M10 1.5 25 21 16 10 全ねじ 8 5 2 5 27 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-30 M10 1.5 30 21 16 10 全ねじ 8 5 2 5 29 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-35 M10 1.5 35 21 16 10 全ねじ 8 5 2 5 32 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-40 M10 1.5 40 21 16 10 26 8 5 2 5 35 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-45 M10 1.5 45 21 16 10 26 8 5 2 5 38 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M10-50 M10 1.5 50 21 16 10 26 8 5 2 5 41 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-25 M12 1.75 25 24 18 12 全ねじ 10 6 2.5 5 39 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-30 M12 1.75 30 24 18 12 全ねじ 10 6 2.5 5 43 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-35 M12 1.75 35 24 18 12 全ねじ 10 6 2.5 5 46 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-40 M12 1.75 40 24 18 12 全ねじ 10 6 2.5 5 50 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-45 M12 1.75 45 24 18 12 全ねじ 10 6 2.5 5 53 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SFS-M12-50 M12 1.75 50 24 18 12 30 10 6 2.5 5 59 1,490 1,639 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFS
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

アルミニウム

チタン

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります