• 特殊ねじ
  • 生産性向上・座金組込みねじ・ボルト

フランジ付き六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Flanged Socket Head Cap Screws - Cleanroom Washed & Packaged

SFSS-UCL

  • クリーン
  • 簡単作業

形状図

SFSS-UCLフランジ付き六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFSS-M4-6-UCL M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 1.5 900 990 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-8-UCL M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 1.7 900 990 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-10-UCL M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 1.8 900 990 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-12-UCL M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 2 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-16-UCL M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 2.2 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-20-UCL M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 10 2.6 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-8-UCL M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 10 2.9 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-10-UCL M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 10 3.2 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-12-UCL M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 10 3.4 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-16-UCL M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 10 3.9 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-20-UCL M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 10 4.4 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-25-UCL M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 10 5.2 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-10-UCL M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 10 4.9 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-12-UCL M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 10 5.3 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-16-UCL M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 10 6 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-20-UCL M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 10 6.6 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-25-UCL M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 10 7.5 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-12-UCL M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 11 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-16-UCL M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 13 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-20-UCL M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 14 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-25-UCL M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 15 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-30-UCL M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 17 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFSS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長

  • ステンレス製のフランジ付き六角穴付きボルト。
  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

チタン

生産性向上・座金組込みねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります