• 特殊ねじ
  • 省スペース

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile

SLH

  • スペース

形状図

SLH六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-10 M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2-12 M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SLH-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.53 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.62 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.7 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.78 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.98 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 2 1.5 12 1.4 50 1.2 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-6 M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.3 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-12 M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.6 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-16 M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.9 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-20 M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.3 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SLH-M4-25 M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.8 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 1.8 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.3 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.8 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.3 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-25 M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.1 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-30 M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.9 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLH-M5-35 M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.7 2,350 2,585 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-8 M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.1 720 792 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-10 M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-12 M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.8 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-16 M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-20 M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.3 540 594 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-25 M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.4 640 704 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-30 M6 1 30 10 4 4 3 18 10 20 7.1 780 858 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-35 M6 1 35 10 4 4 3 18 10 20 8.7 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-40 M6 1 40 10 4 4 3 18 10 20 9.8 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SLH-M6-45 M6 1 45 10 4 4 3 18 10 20 11 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-10 M8 1.25 10 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.2 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-12 M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.8 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-16 M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 9 860 946 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-20 M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10 880 968 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-25 M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 12 900 990 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-30 M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 14 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-35 M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 27 20 16 1,300 1,430 CAD カート カート 実働5日目出荷
SLH-M8-40 M8 1.25 40 13 5 5 3.8 22 27 20 18 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-45 M8 1.25 45 13 5 5 3.8 22 27 20 20 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SLH-M8-50 M8 1.25 50 13 5 5 3.8 22 27 20 22 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-16 M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 15 760 836 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-20 M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 17 770 847 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-25 M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19 830 913 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-30 M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 22 870 957 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-35 M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 24 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-40 M10 1.5 40 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 27 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SLH-M10-45 M10 1.5 45 16 6 6 4.5 32 46 10 30 1,280 1,408 CAD カート カート 実働5日目出荷
SLH-M10-50 M10 1.5 50 16 6 6 4.5 32 46 10 33 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品

*1: SLH-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLH
本体 SWCH45K
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
  • DIN 7984に準拠。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります