• 特殊ねじ
  • 省スペース

六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)

Socket Head Cap Screw with Pilot Recess / Low Head

SLP

  • スペース

形状図

SLP六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t Lb 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLP-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 1.6 3.5 2 20 1.3 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SLP-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 1.6 3.5 2 20 1.4 780 858 CAD カート カート 在庫品
SLP-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.5 2 4.2 6 20 2 540 594 CAD カート カート 在庫品
SLP-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.5 2 4.2 6 20 2.3 680 748 CAD カート カート 在庫品
SLP-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.5 2 4.2 6 20 2.8 700 770 CAD カート カート 在庫品
SLP-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.5 2 4.2 6 20 3.3 800 880 CAD カート カート 在庫品
SLP-M6-10 M6 1 10 10 4 2.5 5.5 9 20 3.5 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SLP-M6-12 M6 1 12 10 4 2.5 5.5 9 20 3.8 780 858 CAD カート カート 在庫品
SLP-M6-16 M6 1 16 10 4 2.5 5.5 9 20 4.5 840 924 CAD カート カート 在庫品
SLP-M6-20 M6 1 20 10 4 2.5 5.5 9 20 5.3 860 946 CAD カート カート 在庫品
SLP-M8-12 M8 1.25 12 13 5 3 7 20 20 7.8 1,440 1,584 CAD カート カート 実働5日目出荷
SLP-M8-16 M8 1.25 16 13 5 3 7 20 20 9 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SLP-M8-20 M8 1.25 20 13 5 3 7 20 20 10 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLP
本体 S45C相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKPをご使用ください。パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。(市販の六角レンチでも締めつけできます。)

専用レンチ

SLP六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)

単位 : mm

品番 価格/袋*1
(円)
B
二面幅の呼び
L1 L2 適用
ボルト
質量(g) 1袋
入り数
SKP-3 630 3 63 20 SLP-M4 5 1
SKP-4 640 4 71 25 SLP-M5 10 1
SKP-5 870 5 80 28 SLP-M6 28 1
SKP-6 940 6 90 32 SLP-M8 34 1

*1: 1袋あたりの価格です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります