• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ・ボルト

六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

Socket Head Cap Screw / Stainless Black

SNSS-BK

  • 真空
  • 耐薬品
  • 反射防止
  • 装飾

形状図

SNSS-BK六角穴付きボルト(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M2-3-BK M2 0.4 3 3.8 2 1.5 5 0.16 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-4-BK M2 0.4 4 3.8 2 1.5 5 0.18 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-5-BK M2 0.4 5 3.8 2 1.5 5 0.2 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-6-BK M2 0.4 6 3.8 2 1.5 5 0.22 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-5-BK M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-BK M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-BK M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-BK M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-BK M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-BK M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-20-BK M3 0.5 20 5.5 3 2.5 5 1.4 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-BK M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-BK M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-BK M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-BK M4 0.7 12 7 4 3 5 2 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-BK M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-BK M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-BK M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-8-BK M5 0.8 8 8.5 5 4 5 2.5 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-BK M5 0.8 10 8.5 5 4 5 2.7 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-BK M5 0.8 12 8.5 5 4 5 3 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-BK M5 0.8 16 8.5 5 4 5 3.5 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-20-BK M5 0.8 20 8.5 5 4 5 4 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-BK M5 0.8 25 8.5 5 4 5 4.8 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-BK M6 1 10 10 6 5 5 4.7 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-BK M6 1 12 10 6 5 5 5.1 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-BK M6 1 16 10 6 5 5 5.8 1,370 1,507 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-BK M6 1 20 10 6 5 5 6.5 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-BK M6 1 25 10 6 5 5 7.6 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-BK M6 1 30 10 6 5 5 8.3 1,830 2,013 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-16-BK M8 1.25 16 13 8 6 5 12 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-20-BK M8 1.25 20 13 8 6 5 13 2,360 2,596 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-25-BK M8 1.25 25 13 8 6 5 15 2,420 2,662 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-30-BK M8 1.25 30 13 8 6 5 17 2,470 2,717 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-35-BK M8 1.25 35 13 8 6 5 19 2,500 2,750 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-20-BK M10 1.5 20 16 10 8 5 23 2,650 2,915 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M10-25-BK M10 1.5 25 16 10 8 5 25 2,690 2,959 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-30-BK M10 1.5 30 16 10 8 5 28 2,750 3,025 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-35-BK M10 1.5 35 16 10 8 5 30 2,810 3,091 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M10-40-BK M10 1.5 40 16 10 8 5 33 2,920 3,212 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-BK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ステンレスブラック
強度区分 A2-70

用途

反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置/真空装置/一般産業機械

特長

  • ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。
  • 耐蝕性にすぐれています。SUS316Lと比べて8倍、SUS304と比べて32倍の耐蝕性があります。
  • 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • 深い黒色で機器・装置の意匠面に。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SNSS-BK六角穴付きボルト(ステンレスブラック)


耐蝕性の比較

塩化第二鉄腐食試験(JIS G 0578)

SNSS-BK六角穴付きボルト(ステンレスブラック)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊表面処理ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

頭部形状を選ぶ

特殊表面処理ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります