• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

六角穴付きボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Cleanroom Washed & Packaged

SNSL-UCL

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SNSL-UCL六角穴付きボルト(SUS316L / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M3-5-UCL M3 0.5 5 5.5 3 2.5 10 0.67 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6-UCL M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8-UCL M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.8 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10-UCL M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.88 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12-UCL M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 0.96 1,090 1,199 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16-UCL M3 0.5 16 5.5 3 2.5 10 1.2 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-5-UCL M4 0.7 5 7 4 3 10 1.4 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6-UCL M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8-UCL M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10-UCL M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12-UCL M4 0.7 12 7 4 3 10 2 1,110 1,221 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16-UCL M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20-UCL M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25-UCL M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-6-UCL M5 0.8 6 8.5 5 4 10 2.2 1,090 1,199 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M5-8-UCL M5 0.8 8 8.5 5 4 10 2.5 1,090 1,199 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M5-10-UCL M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 1,090 1,199 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-12-UCL M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 1,110 1,221 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M5-16-UCL M5 0.8 16 8.5 5 4 10 3.5 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-20-UCL M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 1,330 1,463 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M5-25-UCL M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 1,530 1,683 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M6-8-UCL M6 1 8 10 6 5 10 4.3 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10-UCL M6 1 10 10 6 5 10 4.7 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12-UCL M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16-UCL M6 1 16 10 6 5 10 5.8 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20-UCL M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25-UCL M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,710 1,881 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSL-M6-30-UCL M6 1 30 10 6 5 10 8.3 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSL-UCL
本体 SUS316L
USC洗浄
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長

  • SUS316L製の六角穴付きボルトです。
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります