• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

六角穴付きボルト(SUS316L)

Socket Head Cap Screw / SUS316L

SNSL

  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SNSL六角穴付きボルト(SUS316L)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M2-5 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 5 0.2 530 583 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-6 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 5 0.22 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-8 M2 0.4 8 3.8 2 1.5 5 0.26 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-10 M2 0.4 10 3.8 2 1.5 5 0.3 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-12 M2 0.4 12 3.8 2 1.5 5 0.34 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2-16 M2 0.4 16 3.8 2 1.5 5 0.42 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 5 0.38 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 5 0.41 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 5 0.47 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 5 0.53 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 2.5 2 5 0.59 490 539 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M2.5-16 M2.5 0.45 16 4.5 2.5 2 5 0.71 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 470 517 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-5 M4 0.7 5 7 4 3 5 1.4 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 5 2 430 473 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-6 M5 0.8 6 8.5 5 4 5 2.2 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-8 M5 0.8 8 8.5 5 4 5 2.5 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 5 2.7 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 5 3 430 473 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 5 3.5 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 5 4 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 5 4.8 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-8 M6 1 8 10 6 5 5 4.3 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10 M6 1 10 10 6 5 5 4.7 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12 M6 1 12 10 6 5 5 5.1 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16 M6 1 16 10 6 5 5 5.8 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20 M6 1 20 10 6 5 5 6.5 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25 M6 1 25 10 6 5 5 7.6 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-30 M6 1 30 10 6 5 5 8.3 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-12 M8 1.25 12 13 8 6 5 11 740 814 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 5 12 740 814 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 5 13 740 814 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 5 15 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 5 17 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 5 19 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSNSL-UCLがあります。SNSL-UCL
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

廃止のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
六角穴付きボルトの一部サイズを廃止いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250210/
をご確認ください。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります