• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

SNSL-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M3-5-PC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16-PC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 670 737 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-5-PC M4 0.7 5 7 4 3 5 1.4 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-6-PC M4 0.7 6 7 4 3 5 1.5 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 5 1.7 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 5 1.8 580 638 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 5 2 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-16-PC M4 0.7 16 7 4 3 5 2.3 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 5 2.7 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 5 3.2 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-6-PC M5 0.8 6 8.5 5 4 5 2.2 690 759 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-8-PC M5 0.8 8 8.5 5 4 5 2.5 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 5 2.7 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 5 3 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-16-PC M5 0.8 16 8.5 5 4 5 3.5 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 5 4 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 5 4.8 860 946 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-8-PC M6 1 8 10 6 5 5 4.3 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-10-PC M6 1 10 10 6 5 5 4.7 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 5 5.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-16-PC M6 1 16 10 6 5 5 5.8 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 5 6.5 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 5 7.6 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 5 8.3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-12-PC M8 1.25 12 13 8 6 5 11 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-16-PC M8 1.25 16 13 8 6 5 12 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-20-PC M8 1.25 20 13 8 6 5 13 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-25-PC M8 1.25 25 13 8 6 5 15 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-30-PC M8 1.25 30 13 8 6 5 17 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M8-35-PC M8 1.25 35 13 8 6 5 19 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • SUS316L製の六角穴付きボルト。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
  • 非磁性。
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります