• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SKW/盗難防止ナット用ソケット

Sockets for Theft Prevention Nuts

  • いたずら防止

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SKW盗難防止ナット用ソケット寸法図

市販のインパクトレンチやスパナ、ソケットレンチやラチェットハンドルなどと組み合わせてご使用ください。
インパクトレンチ用のOリング、ピンを付属しています。

寸法・CAD・価格

品番 適用ナット D L B 二面幅の呼び Lb 差込角 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SKW-6 SHNRS-M6 19 32 17 9.5 42 5,480 6,028 カート 在庫品
SKW-8 SHNRS-M8 22 32 19 9.5 53 5,480 6,028 カート 在庫品
SKW-10 SHNRS-M10 27 39 24 12.7 93 5,480 6,028 カート 在庫品
SKW-12 SHNRS-M12 29.5 41 24 12.7 106 5,480 6,028 カート 在庫品
SKW-16 SHNRS-M16 37 52 32 19 215 5,480 6,028 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 盗難防止ナットSHNRS取りはずし専用工具です。

関連商品

盗難防止ナットSHNRS
SHNRS

SKW盗難防止ナット用ソケット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります