• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRSHB/いたずら防止極低頭ボルト用ビット

Bits for Tamper Resistant Special Low Profile Cap Screws

  • いたずら防止

形状図

SRSHBいたずら防止極低頭ボルト用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ボルト b 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
数量(本) 在庫/非在庫
SRSHB-0 SRSHS-M2 2 6.4 1,800 1,980 カート 在庫品
SRSHB-1 SRSHS-M2.5 2 6.4 1,800 1,980 カート 在庫品
SRSHB-2 SRSHS-M3 3 13.8 1,800 1,980 カート 在庫品
SRSHB-3 SRSHS-M4 4 14.7 1,800 1,980 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • いたずら防止極低頭ボルトSRSHS専用ビットです。
  • 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。

関連商品

いたずら防止極低頭ボルトSRSHS
SRSHS

SRSHBいたずら防止極低頭ボルト用ビット

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRSHBいたずら防止極低頭ボルト用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります