• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRS5S-M2-10

システムファイブボルト

System 5 Screws

  • 微細
  • いたずら防止

SRS5S-M2-10の形状図

SRS5Sシステムファイブボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRS5S-M2-10 M2 0.4 10 4.5 1.45 SKRS5K-2 SRD-6.35 10 0.28 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SRS5S-M2-10の材質・仕上げ

SRS5S
本体 SUSXM7
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRS5S-M2-10の特長

  • 頭部は5つの溝を備えた丸形の特殊形状。
  • ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS5Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSKRS5Kがあります。SKRS5K

SRS5Sシステムファイブボルト

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRS5Sシステムファイブボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRS5S-M2にはこのような商品があります

SRS5Sにはこのような商品があります