• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRSHS/いたずら防止極低頭ボルト

Tamper Resistant Cap Screws with Ultra Low Profile

  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用ドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRSHS-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.089 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.11 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.12 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-8 M2 0.4 8 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.16 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.15 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.18 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.21 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.28 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.44 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.53 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.61 740 814 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRSHS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.69 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.2 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.3 780 858 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.6 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRSHS
本体 SUSXM7

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
  • 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRSHBがあります。
SRSHB

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります