• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRWS/トライウィングなべ小ねじ

Triwing Pan Head Machine Screw

  • いたずら防止

形状図

SRWSトライウィングなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRWS-M3-6 M3 0.5 6 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.54 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M3-8 M3 0.5 8 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.62 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M3-10 M3 0.5 10 5.6 1.8 SRWB-2 SRD-6.35 20 0.7 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M4-8 M4 0.7 8 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.5 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M4-10 M4 0.7 10 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.7 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M4-12 M4 0.7 12 8.2 2.9 SRWB-4 SRD-6.35 20 1.9 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M5-10 M5 0.8 10 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 2.8 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M5-12 M5 0.8 12 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 3 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SRWS-M5-16 M5 0.8 16 9.5 3.4 SRWB-5 SRD-6.35 20 3.5 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRWS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
SRWB

SRWSトライウィングなべ小ねじ

専用マグネットドライバSRD
SRD

SRWSトライウィングなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります