• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRTSQ-TZB-ALK/座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket (with Pin) Pan Head Machine Screws with Washer with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止
  • 簡単作業
  • 紛失防止

形状図

SRTSQ-TZB-ALK座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
L
すべて
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 t T
(約)
適用レンチ 適用マグネット
ドライバ
ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTSQ-M2-5-TZB-ALK M2 0.4 5 3.5 5 1.3 0.3 0.7 - SRD-6.35 6 20 0.24 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M2-6-TZB-ALK M2 0.4 6 3.5 5 1.3 0.3 0.7 - SRD-6.35 6 20 0.26 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M2-8-TZB-ALK M2 0.4 8 3.5 5 1.3 0.3 0.7 - SRD-6.35 6 20 0.27 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M2.6-5-TZB-ALK M2.6 0.45 5 4.5 6.5 1.7 0.5 0.7 - SRD-6.35 8 20 0.45 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M2.6-6-TZB-ALK M2.6 0.45 6 4.5 6.5 1.7 0.5 0.7 - SRD-6.35 8 20 0.48 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M2.6-8-TZB-ALK M2.6 0.45 8 4.5 6.5 1.7 0.5 0.7 - SRD-6.35 8 20 0.57 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M3-6-TZB-ALK M3 0.5 6 5.5 7 2 0.5 0.7 SRX-10 SRD-6.35 10 20 0.68 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M3-8-TZB-ALK M3 0.5 8 5.5 7 2 0.5 0.7 SRX-10 SRD-6.35 10 20 0.75 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M3-10-TZB-ALK M3 0.5 10 5.5 7 2 0.5 0.7 SRX-10 SRD-6.35 10 20 0.87 1,000 1,100 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M4-8-TZB-ALK M4 0.7 8 7 9 2.6 0.8 1 SRX-20 SRD-6.35 20 20 1.61 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M4-10-TZB-ALK M4 0.7 10 7 9 2.6 0.8 1 SRX-20 SRD-6.35 20 20 1.77 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SRTSQ-M4-12-TZB-ALK M4 0.7 12 7 9 2.6 0.8 1 SRX-20 SRD-6.35 20 20 1.92 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRTSQ-TZB-ALK
ねじ本体 スティール
三価クロメート処理
ねじ本体強度区分 4.8相当
平座金 スティール
三価クロメート処理
ばね座金 スティール
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた座金組込みなべ小ねじ。
  • ナイロン溶着つき。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

専用レンチSRXがあります。SRX

SRTSQ-TZB-ALK座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRTSQ-TZB-ALK座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTSQ-TZB-ALK座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります