• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ・ボルト

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

Vented Cross Recessed Pand Head Machine Screws - Titanium

SVPT

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • 低アウトガス

形状図

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVPT-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 1.2 2 10 0.31 3,850 4,235 CAD カート カート 在庫品
SVPT-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.2 2 10 0.35 3,870 4,257 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.2 2 10 0.4 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SVPT-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 1.2 2 10 0.44 4,820 5,302 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 1.2 2 10 0.54 5,630 6,193 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 1.2 2 10 0.63 6,230 6,853 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-6 M4 0.7 6 7 2.6 1.5 2 10 0.59 4,830 5,313 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-8 M4 0.7 8 7 2.6 1.5 2 10 0.68 4,840 5,324 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-10 M4 0.7 10 7 2.6 1.5 2 10 0.77 5,430 5,973 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-12 M4 0.7 12 7 2.6 1.5 2 10 0.86 5,750 6,325 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-16 M4 0.7 16 7 2.6 1.5 2 10 1 6,280 6,908 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-20 M4 0.7 20 7 2.6 1.5 2 10 1.2 6,960 7,656 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-25 M4 0.7 25 7 2.6 1.5 2 10 1.4 7,990 8,789 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-8 M5 0.8 8 9 3.3 1.5 2 10 1.3 6,950 7,645 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-10 M5 0.8 10 9 3.3 1.5 2 10 1.4 7,120 7,832 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-12 M5 0.8 12 9 3.3 1.5 2 10 1.5 7,690 8,459 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-16 M5 0.8 16 9 3.3 1.5 2 10 1.8 8,400 9,240 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-20 M5 0.8 20 9 3.3 1.5 2 10 2.1 9,200 10,120 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-25 M5 0.8 25 9 3.3 1.5 2 10 2.4 10,500 11,550 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-30 M5 0.8 30 9 3.3 1.5 2 10 2.8 11,600 12,760 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります