• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

SNZS-M

  • 微細

形状図

SNZS-M精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
14
2.5
3.5

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZS-M1-2 M1 0.25 2 1.8 0.45 0 0.02 50 0.013 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1-3 M1 0.25 3 1.8 0.45 0 0.02 50 0.017 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1-4 M1 0.25 4 1.8 0.45 0 0.02 50 0.021 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1-5 M1 0.25 5 1.8 0.45 0 0.02 50 0.025 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-2 M1.4 0.3 2 2 0.5 0 0.07 50 0.024 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-3 M1.4 0.3 3 2 0.5 0 0.07 50 0.032 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-4 M1.4 0.3 4 2 0.5 0 0.07 50 0.04 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-5 M1.4 0.3 5 2 0.5 0 0.07 50 0.048 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-6 M1.4 0.3 6 2 0.5 0 0.07 50 0.057 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-8 M1.4 0.3 8 2 0.5 0 0.07 50 0.073 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.4-10 M1.4 0.3 10 2 0.5 0 0.07 50 0.09 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-2 M1.6 0.35 2 2.3 0.5 0 0.1 50 0.033 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-3 M1.6 0.35 3 2.3 0.5 0 0.1 50 0.043 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-4 M1.6 0.35 4 2.3 0.5 0 0.1 50 0.053 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-5 M1.6 0.35 5 2.3 0.5 0 0.1 50 0.063 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-6 M1.6 0.35 6 2.3 0.5 0 0.1 50 0.071 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-8 M1.6 0.35 8 2.3 0.5 0 0.1 50 0.09 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-10 M1.6 0.35 10 2.3 0.5 0 0.1 50 0.11 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.6-12 M1.6 0.35 12 2.3 0.5 0 0.1 50 0.13 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-2 M1.7 0.35 2 2.5 0.5 0 0.14 50 0.036 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-3 M1.7 0.35 3 2.5 0.5 0 0.14 50 0.048 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-4 M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0 0.14 50 0.06 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-5 M1.7 0.35 5 2.5 0.5 0 0.14 50 0.072 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-6 M1.7 0.35 6 2.5 0.5 0 0.14 50 0.084 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-8 M1.7 0.35 8 2.5 0.5 0 0.14 50 0.11 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-10 M1.7 0.35 10 2.5 0.5 0 0.14 50 0.13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-12 M1.7 0.35 12 2.5 0.5 0 0.14 50 0.16 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M1.7-14 M1.7 0.35 14 2.5 0.5 0 0.14 50 0.18 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-2 M2 0.4 2 3 0.6 0 0.22 50 0.055 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-2.5 M2 0.4 2.5 3 0.6 0 0.22 50 0.064 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-3 M2 0.4 3 3 0.6 0 0.22 50 0.072 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-3.5 M2 0.4 3.5 3 0.6 0 0.22 50 0.081 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 0 0.22 50 0.089 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 0 0.22 50 0.11 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 0 0.22 50 0.12 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-8 M2 0.4 8 3 0.6 0 0.22 50 0.16 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-10 M2 0.4 10 3 0.6 0 0.22 50 0.19 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-12 M2 0.4 12 3 0.6 0 0.22 50 0.23 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2-14 M2 0.4 14 3 0.6 0 0.22 50 0.26 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-3 M2.5 0.45 3 3.8 0.8 0 0.46 50 0.13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 3.8 0.8 0 0.46 50 0.15 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 3.8 0.8 0 0.46 50 0.18 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 3.8 0.8 0 0.46 50 0.21 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 3.8 0.8 0 0.46 50 0.28 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 3.8 0.8 0 0.46 50 0.34 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-2.5 M2.6 0.45 2.5 4 0.8 0 0.53 50 0.13 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-3 M2.6 0.45 3 4 0.8 0 0.53 50 0.15 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-4 M2.6 0.45 4 4 0.8 0 0.53 50 0.18 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-5 M2.6 0.45 5 4 0.8 0 0.53 50 0.21 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-6 M2.6 0.45 6 4 0.8 0 0.53 50 0.24 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-8 M2.6 0.45 8 4 0.8 0 0.53 50 0.3 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZS-M2.6-10 M2.6 0.45 10 4 0.8 0 0.53 50 0.36 850 935 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZS-M
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります