寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.888 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.9 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.95 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.1 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.2 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSQS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.3 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 1.8 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 2.1 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 2.2 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 2.4 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 2.7 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 2.9 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 3.495 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 10 | 4.1 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 3.7 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 3.8 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 4 | 410 | 451 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 4.5 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 5 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 5.6 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 6.797 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 7.6 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 8.3 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 6.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 6.7 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 7.4 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 8.1 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 9.1 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 11 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 13 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 14 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSQS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 15 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-70 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械特長
- ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。