• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

SLTS

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLTS-M2-4 M2 0.4 4 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.11 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.13 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.15 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.19 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.23 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.26 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.29 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.35 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.41 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.47 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.53 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.62 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.7 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.78 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.98 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-6 M4 0.7 6 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.1 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-8 M4 0.7 8 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.3 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-10 M4 0.7 10 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.4 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-12 M4 0.7 12 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.6 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-16 M4 0.7 16 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.9 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M4-20 M4 0.7 20 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 2.3 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 1.8 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2 2,350 2,585 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.3 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.8 2,850 3,135 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 3.3 3,150 3,465 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 4.1 3,500 3,850 CAD カート カート 実働5日目出荷
SLTS-M6-8 M6 1 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-10 M6 1 10 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.5 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-12 M6 1 12 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.8 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-16 M6 1 16 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 4.5 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-20 M6 1 20 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 5.3 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-25 M6 1 25 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 6.4 2,260 2,486 CAD カート カート 在庫品
SLTS-M6-30 M6 1 30 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 7.1 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります