• 特殊ねじ
  • 耐薬品

六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)

Socket Head Cap Screw / Low Temperature Black Chrome Treatment

SNSS-RY

  • 真空
  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 反射防止

形状図

SNSS-RY六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-RY M3 0.5 5 5.5 3 2.5 0.67 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-6-RY M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.71 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-8-RY M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.8 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-10-RY M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.88 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-12-RY M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.96 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-16-RY M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-20-RY M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.4 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-6-RY M4 0.7 6 7 4 3 1.5 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-8-RY M4 0.7 8 7 4 3 1.7 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-10-RY M4 0.7 10 7 4 3 1.8 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-12-RY M4 0.7 12 7 4 3 2 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-16-RY M4 0.7 16 7 4 3 2.3 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-20-RY M4 0.7 20 7 4 3 2.7 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-25-RY M4 0.7 25 7 4 3 3.2 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-8-RY M5 0.8 8 8.5 5 4 2.5 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-10-RY M5 0.8 10 8.5 5 4 2.7 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-12-RY M5 0.8 12 8.5 5 4 3 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-16-RY M5 0.8 16 8.5 5 4 3.5 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-20-RY M5 0.8 20 8.5 5 4 4 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-25-RY M5 0.8 25 8.5 5 4 4.8 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-10-RY M6 1 10 10 6 5 4.7 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-12-RY M6 1 12 10 6 5 5.1 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-16-RY M6 1 16 10 6 5 5.8 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-20-RY M6 1 20 10 6 5 6.5 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-25-RY M6 1 25 10 6 5 7.6 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-30-RY M6 1 30 10 6 5 8.3 600 660 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-16-RY M8 1.25 16 13 8 6 12 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-20-RY M8 1.25 20 13 8 6 13 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-25-RY M8 1.25 25 13 8 6 15 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-30-RY M8 1.25 30 13 8 6 17 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-35-RY M8 1.25 35 13 8 6 19 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-20-RY M10 1.5 20 16 10 8 23 630 693 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-25-RY M10 1.5 25 16 10 8 25 640 704 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-30-RY M10 1.5 30 16 10 8 28 640 704 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-35-RY M10 1.5 35 16 10 8 30 650 715 CAD カート 実働5日目出荷
SNSS-M10-40-RY M10 1.5 40 16 10 8 33 650 715 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-RY
本体 SUSXM7(SUS304相当)
低温黒色クロム処理*1
強度区分 A2-70

*1: SNSS-RYは表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。


用途

かじり・焼きつき防止/反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
  • アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SNSS-RY六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)


締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-RY
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-RY六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります