• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw

SNFXS

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFXS-M2-4 M2 0.4 4 3.8 1.2 0.64 6 20 0.14 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.2 0.64 6 20 0.16 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.2 0.64 6 20 0.18 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.2 0.64 6 20 0.21 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 1.2 0.64 6 20 0.25 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2-12 M2 0.4 12 3.8 1.2 0.64 6 20 0.29 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4.7 1.5 0.79 8 20 0.27 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.7 1.5 0.79 8 20 0.3 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.7 1.5 0.79 8 20 0.33 440 484 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.7 1.5 0.79 8 20 0.4 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.7 1.5 0.79 8 20 0.46 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.7 1.5 0.79 8 20 0.52 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M2.5-16 M2.5 0.45 16 4.7 1.5 0.79 8 20 0.65 680 748 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 1.65 0.83 10 20 0.49 340 374 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 1.65 0.83 10 20 0.53 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 1.65 0.83 10 20 0.61 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 1.65 0.83 10 20 0.69 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 1.65 0.83 10 20 0.77 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 1.65 0.83 10 20 0.94 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M3-20 M3 0.5 20 5.5 1.65 0.83 10 20 1.1 680 748 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-6 M4 0.7 6 8.4 2.7 1.53 20 20 1 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-8 M4 0.7 8 8.4 2.7 1.53 20 20 1.2 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-10 M4 0.7 10 8.4 2.7 1.53 20 20 1.3 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-12 M4 0.7 12 8.4 2.7 1.53 20 20 1.5 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-16 M4 0.7 16 8.4 2.7 1.53 20 20 1.8 680 748 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M4-20 M4 0.7 20 8.4 2.7 1.53 20 20 2.1 860 946 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNFXS-M4-25 M4 0.7 25 8.4 2.7 1.53 20 20 2.5 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNFXS-M5-8 M5 0.8 8 9.3 2.7 1.51 25 20 2.2 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M5-10 M5 0.8 10 9.3 2.7 1.51 25 20 2.4 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M5-12 M5 0.8 12 9.3 2.7 1.51 25 20 2.7 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M5-16 M5 0.8 16 9.3 2.7 1.51 25 20 3.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M5-20 M5 0.8 20 9.3 2.7 1.51 25 20 3.6 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M5-25 M5 0.8 25 9.3 2.7 1.51 25 20 4.2 1,220 1,342 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNFXS-M5-30 M5 0.8 30 9.3 2.7 1.51 25 20 4.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-10 M6 1 10 11.3 3.3 1.78 30 20 3.9 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-12 M6 1 12 11.3 3.3 1.78 30 20 4.3 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-16 M6 1 16 11.3 3.3 1.78 30 20 4.9 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-20 M6 1 20 11.3 3.3 1.78 30 20 5.6 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-25 M6 1 25 11.3 3.3 1.78 30 20 6.5 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SNFXS-M6-30 M6 1 30 11.3 3.3 1.78 30 20 7.4 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNFXS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ISO 14581に準拠。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります