寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M3-8-LW | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 1.3 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-10-LW | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 1.3 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-12-LW | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 1.4 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-15-LW | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 1.7 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-20-LW | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 1.9 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-25-LW | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 10 | 3 | 2.5 | 1 | 0.7 | 10 | 2.1 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-10-LW | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.7 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-12-LW | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.9 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-15-LW | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3.1 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-20-LW | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3.5 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M4-25-LW | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3.8 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-10-LW | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 4.5 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-12-LW | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 4.7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-15-LW | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 5.1 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-20-LW | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 5.7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-25-LW | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 6.3 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M5-30-LW | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 10 | 6.9 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-12-LW | M6 | 1 | 12 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 8 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-15-LW | M6 | 1 | 15 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 8.5 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-20-LW | M6 | 1 | 20 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9.3 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-25-LW | M6 | 1 | 25 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M6-30-LW | M6 | 1 | 30 | 10 | 16.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 11 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS-LW | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-70相当 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械特長
- ステンレス製の長穴用座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじに大径平座金とばね座金が組み込まれており、座金の脱落や紛失の心配がありません。
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 大径平座金により座面が大きくなるため、被締結材にかかる圧力が分散され、座面の陥没やゆるみを抑制します。
- 接触面積の小さい長穴や、アルミ・樹脂などの柔らかい被締結材に適しています。