• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCHCL/六角ボルト頭用カバーキャップ

Screw Caps, Hex Head Protectors

形状図

SCHCL六角ボルト頭用カバーキャップ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

本体
カラー
すべて
BK
SG
WH
YW

単位 : mm

品番 適用六角ボルト・六角ナット呼び*1 B*1 h t 1袋入り数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
呼び 適用二面幅
SCHCL-3-BK M3 5.5 5 3 1 10 0.15 BK 890 979 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-3-SG M3 5.5 5 3 1 10 0.15 SG 890 979 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-3-WH M3 5.5 5 3 1 10 0.15 WH 890 979 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-3-YW M3 5.5 5 3 1 10 0.15 YW 890 979 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-4-BK M4 7 6.5 4 1 10 0.25 BK 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-4-SG M4 7 6.5 4 1 10 0.25 SG 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-4-WH M4 7 6.5 4 1 10 0.25 WH 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-4-YW M4 7 6.5 4 1 10 0.25 YW 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-5-BK M5 8 7.5 4 1 10 0.3 BK 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-5-SG M5 8 7.5 4 1 10 0.3 SG 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-5-WH M5 8 7.5 4 1 10 0.3 WH 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-5-YW M5 8 7.5 4 1 10 0.3 YW 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-6-BK M6 10 9.5 5 1.2 10 0.4 BK 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-6-SG M6 10 9.5 5 1.2 10 0.4 SG 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-6-WH M6 10 9.5 5 1.2 10 0.4 WH 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-6-YW M6 10 9.5 5 1.2 10 0.4 YW 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-8-BK M8 13 12.5 7 1.2 10 0.8 BK 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-8-SG M8 13 12.5 7 1.2 10 0.8 SG 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-8-WH M8 13 12.5 7 1.2 10 0.8 WH 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-8-YW M8 13 12.5 7 1.2 10 0.8 YW 940 1,034 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-10-BK M10 17 16.5 8 1.5 10 2 BK 980 1,078 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-10-SG M10 17 16.5 8 1.5 10 2 SG 980 1,078 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-10-WH M10 17 16.5 8 1.5 10 2 WH 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-10-YW M10 17 16.5 8 1.5 10 2 YW 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-12-BK M12 19 18.5 10 1.5 10 2.5 BK 1,020 1,122 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-12-SG M12 19 18.5 10 1.5 10 2.5 SG 1,020 1,122 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-12-WH M12 19 18.5 10 1.5 10 2.5 WH 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-12-YW M12 19 18.5 10 1.5 10 2.5 YW 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-16-BK M16 24 23.5 13 1.5 10 3.5 BK 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-16-SG M16 24 23.5 13 1.5 10 3.5 SG 1,070 1,177 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-16-WH M16 24 23.5 13 1.5 10 3.5 WH 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-16-YW M16 24 23.5 13 1.5 10 3.5 YW 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-20-BK M20 30 29.5 16 1.5 10 5 BK 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-20-SG M20 30 29.5 16 1.5 10 5 SG 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-20-WH M20 30 29.5 16 1.5 10 5 WH 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-20-YW M20 30 29.5 16 1.5 10 5 YW 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-24-BK M24 36 35.5 19 2 10 10 BK 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SCHCL-24-SG M24 36 35.5 19 2 10 10 SG 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-24-WH M24 36 35.5 19 2 10 10 WH 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷
SCHCL-24-YW M24 36 35.5 19 2 10 10 YW 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷

*1: ご使用の六角ボルトの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列(JIS B 1002 付表2)に準じています。
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください



関連サービス

材質・仕上げ

SCHCL
本体 PVC(ポリ塩化ビニル)(各色)

用途

六角ボルト頭部の保護

特長

  • 六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
  • カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体の色
BK
SG グレー
WH
YW

*ボルトは付属していません。


使用例

SCHCL六角ボルト頭用カバーキャップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

カバーキャップにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります