• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Small Head

SNS-SD-EL

  • スペース

形状図

SNS-SD-EL六角穴付き小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNS-M3-5-SD-EL M3 0.5 5 4.5 3 2.5 10 0.5 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-6-SD-EL M3 0.5 6 4.5 3 2.5 10 0.54 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-8-SD-EL M3 0.5 8 4.5 3 2.5 10 0.59 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-10-SD-EL M3 0.5 10 4.5 3 2.5 10 0.71 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-12-SD-EL M3 0.5 12 4.5 3 2.5 10 0.8 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-6-SD-EL M4 0.7 6 5.5 4 3 10 1.1 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-8-SD-EL M4 0.7 8 5.5 4 3 10 1.3 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-10-SD-EL M4 0.7 10 5.5 4 3 10 1.4 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-12-SD-EL M4 0.7 12 5.5 4 3 10 1.6 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-16-SD-EL M4 0.7 16 5.5 4 3 10 1.9 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-20-SD-EL M4 0.7 20 5.5 4 3 10 2.2 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-25-SD-EL M4 0.7 25 5.5 4 3 10 2.6 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-8-SD-EL M5 0.8 8 7 4.5 4 10 2.1 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-10-SD-EL M5 0.8 10 7 4.5 4 10 2.3 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-12-SD-EL M5 0.8 12 7 4.5 4 10 2.6 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-16-SD-EL M5 0.8 16 7 4.5 4 10 3.1 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-20-SD-EL M5 0.8 20 7 4.5 4 10 3.6 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-25-SD-EL M5 0.8 25 7 4.5 4 10 4.2 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-8-SD-EL M6 1 8 8.5 5.5 5 10 3.4 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-10-SD-EL M6 1 10 8.5 5.5 5 10 3.7 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-12-SD-EL M6 1 12 8.5 5.5 5 10 4.1 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-16-SD-EL M6 1 16 8.5 5.5 5 10 4.8 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-20-SD-EL M6 1 20 8.5 5.5 5 10 5.5 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-25-SD-EL M6 1 25 8.5 5.5 5 10 6.3 2,020 2,222 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-30-SD-EL M6 1 30 8.5 5.5 5 10 7.2 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-10-SD-EL M8 1.25 10 11 7.5 6 10 7.8 2,020 2,222 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNS-M8-12-SD-EL M8 1.25 12 11 7.5 6 10 8.4 2,020 2,222 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-16-SD-EL M8 1.25 16 11 7.5 6 10 9.7 2,020 2,222 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-20-SD-EL M8 1.25 20 11 7.5 6 10 11 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-25-SD-EL M8 1.25 25 11 7.5 6 10 13 2,210 2,431 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-30-SD-EL M8 1.25 30 11 7.5 6 10 14 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-35-SD-EL M8 1.25 35 11 7.5 6 10 16 2,410 2,651 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-16-SD-EL M10 1.5 16 13.5 9.5 8 10 17 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-20-SD-EL M10 1.5 20 13.5 9.5 8 10 19 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-25-SD-EL M10 1.5 25 13.5 9.5 8 10 21 2,730 3,003 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-30-SD-EL M10 1.5 30 13.5 9.5 8 10 24 2,860 3,146 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-35-SD-EL M10 1.5 35 13.5 9.5 8 10 26 2,950 3,245 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNS-M10-40-SD-EL M10 1.5 40 13.5 9.5 8 10 29 3,080 3,388 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNS-SD-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 12.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNS-SD-EL六角穴付き小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNS-SD-EL六角穴付き小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SNS-M3-SD 4.5 5.03
SNS-M4-SD 5.5 8.78
SNS-M5-SD 7 14.2
SNS-M6-SD 8.5 20.1
SNS-M8-SD 11 36.6
SNS-M10-SD 13.5 58

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります