寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX-M3-5-H | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 0.31 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 0.34 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.38 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.43 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-5-H | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.8 | 0.66 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SCX-M4-6-H | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 0.7 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 0.78 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 0.86 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 0.94 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-16-H | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 1.1 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 1.3 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 1.5 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-8-H | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 1.3 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 1.4 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 1.5 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-16-H | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 1.8 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 2 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 2.3 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 2.6 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2.2 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2.4 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 2.8 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3.1 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3.6 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.3 | 5.1 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SCX-M8-16-H | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5.3 | 5.7 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.3 | 6.4 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.3 | 7.2 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.3 | 8 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M10-12-H | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 6.4 | 9.9 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SCX-M10-16-H | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6.4 | 11 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6.4 | 12 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6.4 | 13 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6.4 | 14 | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SCX-C | SCX-H | |
|---|---|---|
| 本体 | Al2O3(アルミナ99.5%) | Al2O3(アルミナ99.5%) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
- 1500℃での連続使用が可能です。
-
SCX-C----六角穴付きボルト
SCX-H----六角ボルト - 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
- セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性
- ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用上の注意
- セラミックねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
| M | ねじり破断トルク(N・m) |
|---|---|
| M3 | 0.04 |
| M4 | 0.05 |
| M5 | 0.10 |
| M6 | 0.15 |
| M8 | 0.30 |
| M10 | 0.50 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
- セラミックねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、セラミックナットSCX-Nと組み合わせてご使用ください。