• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ・ボルト

SCX-N/セラミック六角ナット

Ceramic Hexagon Nut

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 電気絶縁性

形状図

SCX-Nセラミック六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCX-M3-N M3 0.5 5.5 2.3 0.16 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
SCX-M4-N M4 0.7 7 3.1 0.38 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
SCX-M5-N M5 0.8 8 4.6 0.68 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
SCX-M6-N M6 1 10 5 1.2 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
SCX-M8-N M8 1.25 13 6.7 2.8 4,030 4,433 CAD カート 在庫品
SCX-M10-N M10 1.5 16 8.2 5.1 4,520 4,972 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SCX-N
本体 Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊材質ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

特殊材質ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります