• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRTB/ツーホールいたずら防止ねじ用ビット

Two-Hole Driver Bits for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

形状図

SRTB 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L B 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SRTB-4 25.4 6.35 5 1,350 1,485 カート 在庫品
SRTB-8 25.4 6.35 5 1,350 1,485 カート 在庫品
SRTB-10 25.4 6.35 5.2 1,350 1,485 カート 在庫品
SRTB-14 25.4 6.35 6 1,350 1,485 カート 非在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • ツーホールなべ小ねじ用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

関連商品

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTBツーホールいたずら防止ねじ用ビット

ショートビット用アダプタSKABAがあります。SKABA

SRTBツーホールいたずら防止ねじ用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります