• 特殊ねじ
  • 六角ボルト

二相ステンレス六角ボルト

Duplex Stainless Steel Hexagon Head Screw

SNHDS

  • 耐薬品
  • 高強度
  • 磁性あり

形状図

SNHDS二相ステンレス六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 質量(g) 価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNHDS-M12-30 M12 1.75 30 19 8 30 42 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
SNHDS-M12-40 M12 1.75 40 19 8 30 50 2,270 2,497 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M12-50 M12 1.75 50 19 8 30 59 2,500 2,750 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M12-60 M12 1.75 60 19 8 30 68 2,680 2,948 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M16-40 M16 2 40 24 10 38 96 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-50 M16 2 50 24 10 38 112 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
SNHDS-M16-60 M16 2 60 24 10 38 128 3,400 3,740 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M16-70 M16 2 70 24 10 38 143 3,660 4,026 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M20-50 M20 2.5 50 30 13 46 185 4,040 4,444 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M20-60 M20 2.5 60 30 13 46 209 4,410 4,851 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M20-70 M20 2.5 70 30 13 46 234 4,800 5,280 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M20-80 M20 2.5 80 30 13 46 258 5,180 5,698 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M24-60 M24 3 60 36 15 54 314 5,900 6,490 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M24-70 M24 3 70 36 15 54 349 6,430 7,073 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M24-80 M24 3 80 36 15 54 384 6,980 7,678 CAD カート 実働5日目出荷
SNHDS-M24-90 M24 3 90 36 15 54 420 7,480 8,228 CAD カート 在庫品


関連サービス

材質・仕上げ

SNHDS
本体 UNS S31803

用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

特長

  • オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
  • SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
  • 磁性があります。
  • 海水など、塩化物環境下での用途に。

機械的性質

UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2 620以上 480以上
0.2%耐力(N/mm2 450以上 175以上
伸び(%) 18以上 40以上
硬度(HRB) (106以下) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります